피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
KFL - KFL 000
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Square flange units
Silver
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/square_flange_units/stainless_silver_version/kfl_000_asmtab.prj},{NB=ASK KFL 002},{IDNR=},{BD=KFL 002},{ARTNR=502034},{BM=15},{A=67},{E=53},{I=6.500},{G=6.50},{L=13.0},{S=7},{B=42},{Z=18.6},{LL=16.5},{N=4.5},{BS=M6},{TD=5.58},{TS=2.84},{GEW=0.10},{ECCN=84832000},{PPATH=kfl_000/kfl_000_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
BD
ARTNR
BM
A
E
I
G
L
S
B
Z
LL
N
BS
TD
TS
GEW
ECCN
KFL 000
507096
10
60
45
5.500
5.50
11.5
7
36
15.5
14.0
4.0
M6
4.60
1.96
0.06
84832000
KFL 001
507097
12
63
48
5.500
5.50
11.5
7
38
16.0
14.5
4.0
M6
5.09
2.40
0.07
84832000
KFL 002
502034
15
67
53
6.500
6.50
13.0
7
42
18.6
16.5
4.5
M6
5.58
2.84
0.10
84832000
KFL 003
507098
17
71
56
7.000
7.00
14.0
7
46
19.5
17.5
5.0
M6
5.97
3.28
0.13
84832000
KFL 004
507833
20
90
71
8.000
8.00
16.0
10
55
23.0
21.0
6.0
M8
9.35
5.04
0.20
84832000
KFL 005
507834
25
95
75
8.000
8.00
16.0
10
60
24.5
22.5
6.0
M8
10.09
5.83
0.25
84832000
KFL 006
507835
30
112
85
9.000
9.00
18.0
13
70
27.0
24.5
6.5
M10
13.23
8.28
0.35
84832000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D